n° de catalogue : TV14-TV18-M
Description: STEP DOWN SPLICE 16-14 TO 22-16
CUP: 786209867360
Épissure bout à bout isolée vinyle. Calibre de fils 16-14 à 22-16. Bleue avec anneau rouge. Emballage de 1000 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tubular copper construction prevents barrel separation during crimping and provides good conductivity.
- Chamfered barrel enables easy funneling of copper strands into splice barrel. Expanded entry accomodates larger/thicker wiring insulation.
- Color-coded insulator ring make it easy to identify the wire size capacity of each end of the splice.
- Application Tools: CM2000A
- Alternate Package Qty: TV14TV18L
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Construction tubulaire en cuivre pour empêcher la séparation de la douille lors de la compression. |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
16-14 |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
Étamé |
|
Couleur |
Bleu |
|
Tension nominale |
600 V |
|
Isolation |
Vinyle isolé |
|
Cote de température |
75 degrés C |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
|
Standard |
UL E9809 |