text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV14-8R-XV-F

Description:  COSSE A ANNEAU ISOLEE EN VNYL FR

CUP: 728494145389

Cosse à anneau isolée en vinyle. Calibre de fils 16-14. Trou de boulon #8. Longueur de dénudage 0,27 pouce. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

vynil

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici