n° de catalogue : TV14-6LFD-XV
Description: COSSE A FOURCHETTE ISOLEE EN VINYLE
CUP: 786209935762
Cosse à fourchette de blocage isolée vinyle (deux compressions). Calibre de fils 16-14. Trou de boulon #6. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
vynil |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |