text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV14-250PD-L

Description:  COSSE DEBRANCH SIAM ISOLEE VNYL

CUP: 786209937698

Cosse débranchable superposée isolée vinyle. Calibre de fils 12-10. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Male and Female Tabs Combined. Additional conductors may be added to existing installations without changing blocks. Molded Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations. Funnel Entry.
  • Application Tools: WT112M, CM2000A

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Douille à entrée biseautée

Spécifications

Matériau

Laiton avec manchon en cuivre

Couleur

Bleu

Isolation

vynile

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant