n° de catalogue : TV14-250FD-XV
Description: <p>COSS DEBRANCH FEM ISOL VNYL 16-14</p>
CUP: 728494144276
Cosse femelle débranchable isolée en vinyle, Série 250, Calibre de fils 16-14, Bleu, Contenant de 15 cosses
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy entry copper insulation sleeve.
- Application Tools: WT112M
- Alternate Package Qty: TV14250FDL
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Manchon d'isolation en cuivre facile d'entrée. |
Spécifications
|
Matériau |
Laiton avec manchon en cuivre |
|
Couleur |
Bleu |
|
Isolation |
Vinyle |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
|
Standard |
UL E66716 |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E66716 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Durabilité
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |