text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV14-250FD-L

Description:  VINYL INSUL FEMALE DISCONNECT 16-14

CUP: 786209937674

Cosse femelle débranchable isolée vinyle. Calibre de fils 16-14. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy entry copper insulation sleeve.
  • Application Tools: WT112M

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Manchon d'isolation en cuivre facile d'entrée.

Spécifications

Matériau

Laiton avec manchon en cuivre

Couleur

Bleu

Isolation

vynile

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant