n° de catalogue : TV14-18BL-XV
Description: COSSE LAME ISOLEE VINYLE CAL 16-14
CUP: 728494144627
Cosse à lame isolée en vinyle. Calibre de fils 16-14.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For use in DIN-Style Blade Terminal blocks. Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT112M, CM2000A
- Alternate Package Qty: TV1418BLL
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Pour utilisation avec des cosses à lames de type DIN. Isolant en forme d'entonnoir. Joint brasé. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Bleu |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |