n° de catalogue : TV14-12PT-XV
Description: COSSE A BROCHE ISOLEE VINYLE 16-14
CUP: 728494144658
Cosse à broche isolée vinyle. Calibre de fils 16-14. Bleu. Contenant rond transparent.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For Use in Pin-Style terminal blocks. Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT112M, CM2000A
- Alternate Package Qty: TV1412PTL
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Pour utilisation avec des cosses à broches de type DIN. Isolant en forme d'entonnoir. Joint brasé. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |