n° de catalogue : TV10-TV18-D
Description: STEP DOWN SPLICE 12-10GA TO 22-16GA
CUP: 786209867377
Épissure bout à bout isolée vinyle. Calibre de fils 12-10 à 22-16. Jaune avec anneau rouge. Emballage de 500 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Construction tubulaire en cuivre pour empêcher la séparation de la douille lors de la compression. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
16-14 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Jaune |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
Vinyle isolé |
Cote de température |
75 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E9809 |