n° de catalogue : TV10-BS-XV
Description: CONN EPISS BOUT A BOUT ISOL VINL CA
CUP: 728494144252
Épissure bout à bout isolée vinyle. Calibre de fils 12-10. Jaune. Contenant rond transparent.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Expanded Entry. Brazed Seams (Yellow - Tubular). Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT112M
- Alternate Package Qty: TV10BSL
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Douille à joint brasé dotée de rainures internes pour augmenter la résistance à l’arrachement |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
75 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |