n° de catalogue : TV10-BS-L
Description: VINYL INSULATED BUTT SPLICE 12-10
CUP: 786209937582
Épissure bout à bout isolée vinyle. Calibre de fils 12-10. Jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Expanded Entry. Brazed Seams (Yellow - Tubular). Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT112M
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Douille à joint brasé dotée de rainures internes pour augmenter la résistance à l’arrachement |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
75 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E9809 |