text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV10-6R-XV

Description:  VNYL INS RNG TERM 12-10 No6 YELLOW

CUP: 728494144474

Cosse à anneau isolée en vinyle. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #6. Jaune. Contenant rond transparent.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
  • Application Tools: WT112M, CM2000A
  • Alternate Package Qty: TV106RL

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Manchon isolant à entrée évasée pour faciliter l’insertion des fils dans la douille. Joint brasé.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant