text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV10-14PT-XV-F

Description:  COSSE A BROCHE ISOL. EN VINYLE

CUP: 728494147550

Cosse à broche isolée en vinyle. Calibre de fils 12-10. Longueur 14 millimètres. Longueur de dénudage 0,35 pouce. Jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

vynil

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG