text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV10-10R-XV

Description:  COSS ANNEAU ISOL VNYL 12-10 #10

CUP: 728494144139

Cosse à anneau isolée en vinyle, Calibre de fils 12-10, Trou de boulon #10, Jaune, Contenant de 15 cosses
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
  • Application Tools: WT112M, CM2000A
  • Alternate Package Qty: TV1010RL

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Manchon isolant à entrée évasée pour faciliter l’insertion des fils dans la douille. Joint brasé.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici