n° de catalogue : TV10-10F-XV
Description: COSSE FOURCHETTE ISOLEE EN VINYLE C
CUP: 728494144214
Cosse à fourchette isolée en vinyle. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #10. Jaune. Contenant rond transparent.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT112M, CM2000A
- Alternate Package Qty: TV1010FL
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Manchon isolant à entrée évasée pour faciliter l’insertion des fils dans la douille. Joint brasé. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Jaune |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |