text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV10-10BL-L

Description:  VINYL INSUL BLADE TERMINAL 12-10

CUP: 786209937377

Cosse à lame isolée en vinyle. Calibre de fils 12-10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For use in DIN-Style Blade Terminal blocks. Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
  • Application Tools: WT112M, CM2000A

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Pour utilisation avec des cosses à lames de type DIN. Isolant en forme d'entonnoir. Joint brasé.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant