text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TUF-1-U-WH-SPD-CW-4X

Description: 

CUP:

Enseigne De Sortie "Exit", simple face, 120 à 347 Vca, Couleur du boîtier: blanc/blanc, basse température, Type d"unité: NEMA-4X et NSF, Type de batterie: nickel-cadmium, autonome, Couleur de la légende: rouge, diagnostique, Basse Température en Valeur: -20°C, Durée de la batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série TUF Exit

Application

Institutionnel, Industriel, Hôtellerie

Spécifications

Tension nominale

120/347 VCA

Durée de la batterie

90 minutes

Batterie

Au nickel-cadmium

Couleur du boîtier

Blanc

Couleur du lettrage

Blanc

Légende

Allumé

Matériau

Plaque frontale : en polycarbonate, plaque arrière : en PVC

Montage

Universelle

Conditions environnementales

-20C

Classifications

Marque de produit

Ready-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

9-1/4 Inches Height x 14 Inches Width

Documents/outils de soutien

Feuille d'instruction

NA

Dessin de vente

Cliquez ici