text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TTC3P

Description:  CONN DE TERRE POUR TRANSFORMATEUR

CUP: 783786300471

Connecteur de mise à la terre pour transformateurs. Calibre de conducteurs 1 toronné-10 massif. Pas de filets du goujon UNC-2A: 1/2 pouce-13. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Cast of High Conductivity Bronze - 1/2 inch-13 stud fits all standard EEI-NEMA distribution transformers. One size connector to handle full range of grounding conductors from #8 through #2/0 stranded. No special tools required.

Application

Transformer Tank Ground Connector

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Type d'indicateurs

None

Isolation

non isolee

Connexion

Mécanique

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Calibre de conducteur

#1 STR AWG , #10 SOL AWG

Longueur

1-9/16 pouce

Grosseur

1-3/8 X 1-3/64 X 1-9/16 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici