n° de catalogue : TTC2
Description: CONN DE TERRE POUR TRANSFORMATEUR
CUP: 783786300440
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Cast of High Conductivity Bronze - 1/2 inch-13 stud fits all standard EEI-NEMA distribution transformers. One size connector to handle full range of grounding conductors from #8 through #2/0 stranded. No special tools required. |
Application |
Transformer Tank Ground Connector |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Type d'indicateurs |
None |
Isolation |
non isolee |
Connexion |
Mécanique |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Calibre de conducteur |
2/0 STR AWG , #8 SOL AWG |
Longueur |
1-21/32 po |
Grosseur |
1-51/64 X 1-9/64 X 1-21/32 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |