Alternate Catalog No. : TSC 7087
n° de catalogue : TSC7087
Description: NEMA TFR SPADE ADAPTER 2 .562 DIA
CUP: 783786754441
Nema Transformer Spade Adapter, Tin Plated Aluminum Pad with (8) .562 Diameter Holes, (2) .562 Diameter Slotted Holes, 9.500 Long X 3.375 High X .750 Wide. Two Rows of 5 Holes, Round Holes Centered at .875, 2.625, 4.875 and 8.625 inch, the 1 Slotted Hole at 6.625-6.875 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
- Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
9.500 Long X 3.375 High X .750 Wide. |