Alternate Catalog No. : TSC 6489
n° de catalogue : TSC6489
Description: TPCU TFR SPADE ADAPTR 6HOLE 1/2BOLT
CUP: 783786754427
Tin Plated Copper Transformer Spade Adapter, Bolt 1/2 inch, Six Hole Pad. .562 inch Diameter Holes, 1.75 inch Centers. 4 inch wide x 6.25 inch long x 1/1 inch thick. Two Rows of 3 Holes Centered at 1.125, 2.875 and 5.125 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
- Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
4 inch wide x 6.25 inch long x 1/1 inch thick. |