Alternate Catalog No. : TSC 6015
n° de catalogue : TSC6015
Description: AL TFR SPADE ADAP BOLT 1/2 6 HOLE
CUP: 783786754403
Tin Plated Aluminum Transformer Spade Adapter, Bolt 1/2 inch, Six Hole Pad, Two Rows of 3 Holes. 1.75 inch Centers. 5.25 inch long x 3 inch wide x .375 inch thick.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
- Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5.25 inch long x 3 inch wide x .375 inch thick. |