text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : TSC 4-8 TN

n° de catalogue : TSC4-8TN

Description:  NEMA TP TRANS SPADE ADPT 8HL 3/8 4

CUP: 783786754373

Adaptateur de plages de connexion NEMA pour transformateurs. Épaisseur de plage de 3/8 pouce. 8 trous de boulons. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
  • Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7 inch x 6.5 inch, thickness 3/8 inch