Alternate Catalog No. : TSC 4-8
n° de catalogue : TSC4-8
Description: NEMA TRANS SPADE ADPT 8HL 3/8IN 4
CUP: 783786754366
Adaptateur de plages de connexion NEMA pour transformateurs. Épaisseur de plage de 3/8 pouce. 8 trous de boulons.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
- Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7 inch x 6.5 inch, thickness 3/8 inch. |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |