Alternate Catalog No. : TSC 4-10 TN
n° de catalogue : TSC4-10TN
Description: NEMA TP TRANS SPADE ADPT 10HL 3/4 4
CUP: 783786754298
Adaptateur de plages de connexion NEMA pour transformateurs. Épaisseur de plage de 3/4 pouce. 10 trous de boulons. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
- Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
8 inch x 8.75 inch, thickness 3/4 inch. |