text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : TSC 22 CE

n° de catalogue : TSC22CE

Description:  SPADE ADAPTER

CUP: 783786977932

Tin Plated Copper, Spade Adapter, 6.5 inch long x 2.25 inch wide x .25 inch thick. Has two .562 inch diameter holes on one end and (2) 30 Degree Off-set Slotted Holes on other end.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
  • Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

6.5 inch long x 2.25 inch wide x .25 inch thick