text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : TSC 16-8585

n° de catalogue : TSC16-8585

Description:  NEMA TFR SPADE ADAPTER, 16 .562 DIA

CUP: 783786754243

Nema Transformer Spade Adapter, Aluminum Pad with (16) .562 Diameter Holes - 4 Rows of 4 Holes, 7.00 Long X 8.00 High X .750 Wide. 1.75 inch Spacing.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
  • Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7.00 Long X 8.00 High X .750 Wide.