text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : TSC 10

n° de catalogue : TSC10

Description:  NEMA TRANS SPADE ADPT 10HL 3/4IN

CUP: 783786973293

Adaptateur de plages de connexion NEMA pour transformateurs. Épaisseur de plage de 3/4 pouce. 10 trous de boulons.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
  • Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

thickness 3/4 inch x 8.75 inch long x 4 inch wide.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici