text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TR61

Description:  EPISSURE DEMI-TENSION

CUP: 783786101443

Épissure à compression pour entrées de service, aluminium, 4 1/4 pouces, pour conducteurs de calibres 6 ASCR, 6 tor., 4 mas., Bleu, Matrice : 5/8
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Contient un composé inhibiteur de d'oxydation

Application

Triple épissure neutre semi-tension

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

6 ASCR, 6 toronné, 4 massif.

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

4-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant