n° de catalogue : TQC1110WL
Description: TQC 1 POLE 120/240V 10 AMP
CUP: 783164020168
Molded Case Circuit Breaker, Q-Line, Cable-in Cable-out (Lug-Lug), 240V Class, TQC, THQC, THHQC 120/240 VAC. Solid or stranded for 14-10 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A9438&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Descripteurs
Catégorie |
Thermal Magnetic |
GO Schedule |
EB |
Spécifications
Poles |
1 |
Amperage |
10 A |
Wire Range (Cu/Al) |
14-4 Cu/12-2 Al |
GSA Compliance |
No |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…