n° de catalogue : TPS402040
Description: 402040 BLACK T PIECE
CUP: 5020963800153
Non-Hinged Conduit Joiner, T-Shape, Conduit Size A: NC40/NW36, Size B: NC20/NW17, Size C: NC40/NW36, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
One-Piece External Design for Unrestricted Bore and Quick Assembly with No Tools |
|
Application |
Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore |
Spécifications
|
Matériau |
Polyamide/Nylon |
|
Couleur |
Noir |
|
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
|
Marque de produit |
Harnessflex |
|
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC |
Dimensions
|
Grosseur |
Non-Conduit Sizes A: NC40/NW36, B: NC20/NW17, C: NC40/NW36 |