text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TPS401640

Description:  401640 BLACK T PIECE

CUP: 5020963800146

Raccord de conduit non articulé en T. Grosseur de conduit A : 40 NC/36 NW, conduit B : 16 NC/13 NW, conduit C : 40 NC/36 NW. Température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celcius. Très haute protection UV, polyamide (nylon), noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

One-Piece External Design for Unrestricted Bore and Quick Assembly with No Tools

Application

Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Flexibilité

Rigid

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur

Non-Conduit Sizes A: NC40/NW36, B: NC16/NW13, C: NC40/NW36

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant