text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TPS280828

Description:  Y PIECE BLACK NYL NC28X08X28

CUP: 5020963023804

Raccord de conduit articulé en T. Grosseur de conduit A : 28 NC/23 NW, conduit B : 08 NC/7,5 NW, conduit C : 28 NC/23 NW. Température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celcius. Très haute protection UV, polyamide (nylon), noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

One-Piece External Design for Unrestricted Bore and Quick Assembly with No Tools

Application

Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Flexibilité

Rigid

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur

Conduit Sizes A: NC28/NW23, B: NC08/NW7.5, C: NC28/NW23

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant