text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TPS252025

Description:  HINGED T PIECE NC25-20-25BLACK NYLO

CUP: 5020963021442

Hinged Conduit Joiner, T-Shape, Conduit Size A: NC25/NW22, Size B: NC20/NW17, Size C: NC25/NW22, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

One-Piece External Design for Unrestricted Bore and Quick Assembly with No Tools

Application

Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Flexibilité

Rigid

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur

Conduit Sizes A: NC25/NW22, B: NC20/NW17, C: NC25/NW22

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant