n° de catalogue : TPS202012
Description: T-PIECE 20-20-12
CUP: 5020963027321
Raccord de conduit articulé en T. Grosseur de conduit A : 20 NC/17 NW, conduit B : 20 NC/17 NW, conduit C : 12 NC/10 NW. Température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celcius. Très haute protection UV, polyamide (nylon), noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
One-Piece External Design for Unrestricted Bore and Quick Assembly with No Tools |
Application |
Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur |
Conduit Sizes A: NC20/NW17, B: NC20/NW17, C: NC12/NW10 |