n° de catalogue : TPS121212
Description: HINGED T PIECE NC12-12-12BLACK NYLO
CUP: 5020963022487
Hinged Conduit Joiner, T-Shape, Conduit Size A: NC12/NW10, Size B: NC12/NW10, Size C: NC12/NW10, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
One-Piece External Design for Unrestricted Bore and Quick Assembly with No Tools |
Application |
Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur |
Conduit Sizes A: NC12/NW10, B: NC12/NW10, C: NC12/NW10 |