n° de catalogue : TPH121212
Description: HIGH TEMP T PIECE NC 12-12-12
CUP: 5020963805554
Hinged Conduit Joiner for High Temperatures, T-Shape, Conduit Size A: NC12/NW10, Size B: NC12/NW10, Size C: NC12/NW10, Operating Temperature -40 to 185 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Medium UV Protection, High Temperature Polyamide (Nylon) with Dark Orange Finish
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Can Be Use as an In-Line Reducer as well as Enlarger |
Application |
Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore |
Spécifications
Matériau |
High Temperature Polyamide/Nylon |
Couleur |
Orange foncé |
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur |
Conduit Sizes A: NC12/NW10, B: NC12/NW10, C: NC12/NW10 |