text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TPH-4N

Description:  BUSHING PAD

CUP: 783786754199

Plage de connexion pour traversées de transformateurs 4 trous de montage.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Garniture pour transformateur

Caractéristiques spéciales

Accommodates two or four terminals. Terminals can be bolted to either side of the pad.Pads sit Flush and Interlock with Bushing

Application

Built for Heavy-Duty jobs and Resists Corrosion

Spécifications

Matériau

Tin Plated Bronze

Montage

4 Mounting Holes - 9/16 inch Diameter

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Pad 3-1/8 inch long X 3 inch Minimum wide

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici