n° de catalogue : TPB20
Description: SEALED T PIECE WITH BRACKET
CUP: 5020963022364
3 Junction Compression Type Fitting with Bracket, T-Shape, Conduit Size A: NC20/NW17, Size B: NC20/NW17, Size C: NC20/NW17, Temperature -40 to 150 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP67, 68 Rating, Medium UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Smooth Contoured Internal Form Protects Cables from Damage During Installation |
Application |
Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, ADR Approved (with NC Conduits Only), Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur |
Three NC20/NW17 Sized Ends |