text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TP28

Description:  SEALED T PIECE NC28X28X28 BLK

CUP: 5020963036996

3 Junction Compression Type Fitting, T-Shape, Conduit Size A: NC28/NW23, Size B: NC28/NW23, Size C: NC28/NW23, Temperature -40 to 150 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP67, 68 Rating, Medium UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Smooth Contoured Internal Form Protects Cables from Damage During Installation

Application

Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Flexibilité

Rigid

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, ADR Approved (with NC Conduits Only), Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur

Three NC28/NW23 Sized Ends

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant