n° de catalogue : TP12
Description: SEALED T PIECE NC10X10X10 BLK
CUP: 5020963021770
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Smooth Contoured Internal Form Protects Cables from Damage During Installation |
Application |
Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, ADR Approved (with NC Conduits Only), Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur |
A: NC10/NW8.5, Size B: NC10/NW8.5, Size C: NC10/NW8.5 |