text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TOOL-333

Description:  CHASSE-MARRETTE PLASTIQUE 333 822

CUP: 67396009253

Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.

Outil dévisseur en plastique pour modèles 333 et 822.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour installer le modèle 333.
  • Fabriqué en plastique.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Classifications

Marque de produit

Marrette

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici