text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TNF18-250MDD-XV-F

Description:  COSSE DEB MALE 2 SERT ENT ISOL NYL

CUP: 728494147963

Cosse mâle débranchable entièrement isolée nylon (deux compressions). Calibre de fils 22-18. Longueur de dénudage 0,27 pouce. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Nylon

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E66716
UL E66716

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG