text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TNF14-250MD-XV

Description:  COSSE DEBRANCHABLE FEMELLE ISOLEE F

CUP: 728494144825

Cosse mâle débranchable entièrement isolée nylon. Calibre de fils 16-14. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fully Insulated. Metal Insulation Sleeve. Molded Insulator. Internal Barrel Serrations. Funnel Entry.
  • Application Tools: WT112M, CM2000A

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Entièrement isolée, manchon isolant.

Spécifications

Matériau

Laiton avec manchon en cuivre

Couleur

Bleu

Isolation

Nylon/Polyamide

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici