text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TN18-WJ-XV

Description:  JOINT POUR FILS EN NYLON CAL 22-16

CUP: 728494144320

Connecteur de fils isolée nylon. Calibre de fils 22-16. Blanc. Emballage réutilisable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: CM2000G

Descripteurs

Catégorie

Raccord pour câbles

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Blanc

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici