text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TK122A

Description:  COUPLEUR TEM VIS BLCG ACIER 3/4

CUP: 785991023893

Coupleur à vis de blocage, en acier, étanche au béton. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes électriques métalliques (TEM)

Caractéristiques spéciales

Concrete tight when taped.

Application

For use with EMT conduit

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Plaqué zinc

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

E16592

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant