n° de catalogue : TK117A-RT
Description: CPLR ISOLE TEM VIS BLCG 2-1/2 ETAN
CUP: 785991049022
Coupleur TEM isolé à vis de blocage en acier plaqué zinc. Grosseur nominale 2-1/2 pouces. Étanche à l"eau.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Patent-pending design includes a sealing ring ensuring a 360 degree raintight seal.
- All steel construction for rugged, durable installations.
- Sharp teeth on locknuts ensure a solid bond and tight grip on surface of enclosure.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes électriques métalliques (TEM) |
Caractéristiques spéciales |
A distinctive design and vibrant gland nut color enables inspectors to visually inspect conformance from a distance. |
Application |
For use with EMT conduit |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Plaqué zinc |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
E16592 |