n° de catalogue : TJJ436225
Description: TJJ 3 POLE 600V 22K IC 225 AMP C.B.
CUP: 783164013603
Industrial Breakers. J-Frame Export Parts. TJJ 3-Pole. TJJ 3 POLE 600V 22K IC 225 AMP C.B.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A9438&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Descripteurs
Catégorie |
Thermal Magnetic |
GO Schedule |
EL |
Spécifications
Poles |
3 |
Amperage |
225 A |
GSA Compliance |
No |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…