n° de catalogue : TJD432350
Description: 3 POLE 240V 22K IC 350 AMP C.B.
CUP: 783164093025
Industrial Breakers. TJD 3-Pole Prostock. TJD 3-Pole. 3 POLE 240V 22K IC 350 AMP C.B.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A9438&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Descripteurs
Catégorie |
Thermal Magnetic |
GO Schedule |
E3 |
Spécifications
Poles |
3 |
Amperage |
35 A |
240 Vac Interrupting Rating |
22 KAIC |
GSA Compliance |
No |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…