text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : THR3/8X3-G

Description:  TIGE FILETEE OCAL 3/8 X 3 PO GRIS

CUP: 704508412067

Tige entièrement filetée en acier à revêtement de PVC. Grosseur nominale 3/8 pouce (9,53 millimètres), longueur 3 pieds (0,91 mètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tige en acier

Application

For Use with Conduit Hangers and Strut to Suspend Overhead Conduit Runs

Spécifications

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

3 ft , 0.91 m

Diamètre

3/8 in , 9.53 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici